เผยแพร่สินค้าของคุณ
RESOPAL COLLECTION woods 5 - High Pressure Laminate (HPL) and Compact Laminate
Resopal GmbH

RESOPAL COLLECTION woods 5 - High Pressure Laminate (HPL) and Compact Laminate

ORIGINAL RESOPAL® is a decorative High Pressure Laminate (HPL acc. EN 438) and consists of several paper layers, core and decorative paper, which after impregnation with resin are pressed under heat and high pressure between form-giving steel plates to create a homogeneous sheet. The construction of the sheet can be varied practically without limit and adapted to the relevant requirements.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RES030009
  • Product familyHigh Pressure Laminate (HPL)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Resopal HPL & Compact
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3050
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1320
  • ความลึก (มิลลิเมตร)0.8
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLaminate
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_94_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา
กรีซ
กาตาร์
อียิปต์
เกาะไอล์ออฟแมน
คูเวต
เกิร์นซีย์
จอร์แดน
โครเอเชีย
ซาอุดีอาระเบีย
เจอร์ซีย์
ซีเรีย
เช็กเกีย
ตุรกี
ซานมาริโน
บาห์เรน
เซอร์เบีย
ปาเลสไตน์
ไซปรัส
เยเมน
เดนมาร์ก
เลบานอน
นครรัฐวาติกัน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
นอร์เวย์
อัฟกานิสถาน
เนเธอร์แลนด์
อิรัก
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
อิสราเอล
บัลแกเรีย
อิหร่าน
บาร์เบโดส
โอมาน
เบลเยียม
โปรตุเกส
โปแลนด์
ฝรั่งเศส
ฟินแลนด์
มอนเตเนโกร
มอลโดวา
มอลตา
มาซิโดเนียเหนือ
โมนาโก
ยิบรอลตาร์
ยูเครน
เยอรมนี
รัสเซีย
โรมาเนีย
ลักเซมเบิร์ก
ลัตเวีย
ลิกเตนสไตน์
ลิทัวเนีย
สเปน
สฟาลบาร์และยานไมเอน
สโลวาเกีย
สโลวีเนีย
สวิตเซอร์แลนด์
สวีเดน
สหราชอาณาจักร
หมู่เกาะแฟโร
หมู่เกาะโอลันด์
ออสเตรีย
อันดอร์รา
อิตาลี
เอสโตเนีย
แอลเบเนีย
ไอซ์แลนด์
ไอร์แลนด์
ฮังการี

สินค้าใกล้เคียง

3.7 out of 5 stars 3.7 (11)
4.8 out of 5 stars 4.8 (5)
3.8 out of 5 stars 3.8 (5)