เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech
Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech
Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech
Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech
Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech
Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech
Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech
    Revestech

    Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech

    Eco-responsible waterproofing film for small outdoor surfaces and damp indoor areas. Ideal for waterproofing under pavement on exterior surfaces, with an area of up to 50 m², and in interior wet areas. This product guarantees effective and durable waterproofing, offering protection against dampness in both residential and commercial buildings.
    สเปคสินค้า
    • Eco-responsible film for underfloor waterproofing of outdoor surfaces (terraces, balconies, windowsills or cornices) up to 50 m2 or in bathrooms, walls and floors of indoor wet areas. Thickness: 0.52 mm | Weight: 335g/m². It is composed of a polymeric membrane of high-performance thermoplastic polyolefins CPE (EVA-based Circular Polymer), resulting from the transformation and treatment of circular economy raw materials, and extruded on polyester fibers for optimum adhesion with the adhesive cement used in its installation as an adhered sheet.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lamina_ecodry50
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย