เผยแพร่สินค้าของคุณ
CITYZEN Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CITYZEN Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CITYZEN Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CITYZEN Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CITYZEN Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
    Revigres

    CITYZEN Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles

    The organic subtleness of a cement tile, enriched with shades and textures, caters for a warm city atmosphere. A solution suitable for all types of use: wall or floor, indoor or outdoor, public or residential areas.

    5 Colours - 6 Formats - 2 Finishes

    สเปคสินค้า
    • FULL BODY PORCELAIN TILES

      Formats: 59.2x59.2 - 29.5x59.2 - 44.35x88.9 - 59.2x118.6 - 88.9x88.9 - 119.8x119.8

      Finishes: ANTISLIP RECT - MATT RECT

      5 Colours

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cityzen-collection-tiles
    • Product familyCITYZEN
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์CONCRETE
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • รหัส ETIMEC011340
    • ชื่อ ETIMCeramic tile
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13
    • OmniClass TitleTile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes