เผยแพร่สินค้าของคุณ
CROMATICA Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CROMATICA Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CROMATICA Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CROMATICA Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CROMATICA Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CROMATICA Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CROMATICA Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CROMATICA Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CROMATICA Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CROMATICA Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
    Revigres

    CROMATICA Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles

    A high technical quality collection for designing new patterns and customised environments. It is suitable for all types of use: wall or floor, indoor or outdoor, public or residential space and heavy-duty areas.

    30 Colours - 12 Formats - 5 Finishes 

    สเปคสินค้า
    • FULL BODY PORCELAIN TILES 

      Formats: 9.7x9.7 | 9.7x29.5 | 9.7x59.2 | 20x22 | 59.2x59.2 | 29.5x29.5 | 29.5x29.5x41.7 | 29.5x59.2 | 59.2x118.6 | 87x87 | 88.9x88.9 | 30x30

      Finishes: MATT NAT - MATT RECT - NAT - SOFT - POL

      Colours: ICE QUARTZ LAVA ASTRAL SUPERBRANCO BONE BEGE TOFFEE ALLOY PLATINA TITANIUM ARG PRATA GRAFITE ANTRACITE PRETO JET CORAL BRICK OPALA COBALTO OCRE TERRACOTTA TEAL INDIGO ANIS JADE LAGOON PISTACHIO OLIVA PALM

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cromatica-collection-tiles
    • Product familyCROMATICA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์CROMATICA
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • รหัส ETIMEC011340
    • ชื่อ ETIMCeramic tile
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13
    • OmniClass TitleTile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes