เผยแพร่สินค้าของคุณ
LIMESTONE Collection - Porcelain Tiles
LIMESTONE Collection - Porcelain Tiles
    Revigres

    LIMESTONE Collection - Porcelain Tiles

    Porcelain wall and floor tiles with limestone effect. An odyssey of minerals and delicate strokes intrinsic to the natural texture of limestone replicates serene spaces, indoor and outdoor.

    2 Colours - 5 Formats - 2 Finishes

    สเปคสินค้า
    • FULL BODY PORCELAIN TILES

      Formats: 60x60 - 30x60 - 45x90 - 60x120 - 90x90 

      Finishes: ANTISLIP RECT - RECT

      2 Colours

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Limestone-collection-tiles
    • Product familySYNCHRONY COLLECTION
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SYNCHRONY
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • รหัส ETIMEC011340
    • ชื่อ ETIMCeramic tile
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13
    • OmniClass TitleTile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes