เผยแพร่สินค้าของคุณ
RULE Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
RULE Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
RULE Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
RULE Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
    Revigres

    RULE Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles

    Unpretentious strokes with the cement effect of ceramic wall and floor tiles for indoor and outdoor use.

    2 Colours - 6 Formats - 2 Finishes 

    สเปคสินค้า
    • FULL BODY PORCELAIN TILES - COLOURED BODY

      Formats - 19,5x180 - 30x180 - 60x180 - 19,5x120 - 30x120 - 60x120

      Finishes - SOFT GRIP - SILK

      2 Colours 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.revigres-rule-tiles
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • รหัส ETIMEC011340
    • ชื่อ ETIMCeramic tile
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13
    • OmniClass TitleTile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย