เผยแพร่สินค้าของคุณ
SILVER ROOTS Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
SILVER ROOTS Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
SILVER ROOTS Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
    Revigres

    SILVER ROOTS Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles

    Featuring dark grey background with veins of silver and gold that create a rooted effect on marble.

    1 Colour - 5 Formats - 2 Finishes

    สเปคสินค้า
    • GLAZED PORCELAIN TILES

      Formats: 59.2x59.2 - 44.35x88.9 - 59.2x118.6 - 88.9x88.9 - 119.8x277.8

      Finishes: MATT RECT - POL

      1 Colour

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.silver-roots-collection-tiles
    • Product familySILVER ROOTS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์REBORN
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • รหัส ETIMEC011340
    • ชื่อ ETIMCeramic tile
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13
    • OmniClass TitleTile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes