เผยแพร่สินค้าของคุณ
TUSCANY CLASSIC Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
TUSCANY CLASSIC Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
TUSCANY CLASSIC Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
TUSCANY CLASSIC Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
TUSCANY CLASSIC Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
TUSCANY CLASSIC Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
    Revigres

    TUSCANY CLASSIC Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles

    Porcelain wall and floor tiles with travertine stone effect. Inspired by the beauty of travertine crosscut, it reveals the irregular and random organic patterns of time, replicates serene spaces, indoor and outdoor.

    2 Colours - 4 Formats - 1 Finish

    สเปคสินค้า
    • FULL BODY PORCELAIN TILES 

      Formats(cm): 59.2x118.6| 88.9x88.9 |118.6x277.8 | 118.6x118.6

      Finish: MATT RECT 

      2 Colours

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tuscany-classic--collection-ceramic-floor-and-wall-tiles
    • Product familyTUSCANY CLASSIC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์TUSCANY CLASSIC
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • รหัส ETIMEC011340
    • ชื่อ ETIMCeramic tile
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13
    • OmniClass TitleTile Flooring