เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reynaers - Door - CS 59
Reynaers
Archived

Reynaers - Door - CS 59

Concept System 59 - CS 59 Concept for insulation Concept System® 59 offers an extensive range of insulated profiles for the construction of elegant and moderately priced aluminium flush doors. The system is available in a variety of threshold solutions to perfectly match all comfort and aesthetic requirements. The system’s limited built-in depth allows its application in many constructions, even with reduced wall thicknesses. The CS 59 system includes all types of inward and outward opening, single and double flush doors. The range of combinations available allow the system to respond to the needs of the building. The door system perfectly matches the CS 59 window system. The large choice of colours allows a perfect match with the building style.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Reynaers_door_Concept_system_59
  • Product familyWindows & Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows Aluminium
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-11-19
  • หมายเลขฉบับ2
  • ความลึก (มิลลิเมตร)50
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 13 13
  • OmniClass TitleAluminum Doors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)