เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reynaers - Window - SlimLine 38
Reynaers - Window - SlimLine 38
Reynaers - Window - SlimLine 38
Reynaers - Window - SlimLine 38
Reynaers - Window - SlimLine 38
Reynaers - Window - SlimLine 38
    Reynaers

    Reynaers - Window - SlimLine 38

    SlimLine 38 - SL 38 Light, Elegance and Comfort Slim Line 38 is a highly insulated system for inward and outward opening windows and doors, which combines elegance and comfort, with a unique design. This special slender steel look is the perfect solution for modern architecture and renovation of steel-framed windows, respecting the original design but offering a thermally improved solution. The SL 38 system is available in 3 different minimalistic design variants, Classic, Ferro and Cubic, to perfectly match the architectural aspect of the building. The windows and doors can be provided with double and triple glazing without losing the ultra-slim look. In combination with its superior insulation capabilities, the system provides the perfect harmony between durable material, clean design and demanding architectural challenges. Properties Min. visible width frame: inward opening: 33,5 mm Min. visible width vent: inward opening: 21,5 mm Min. visible width frame-vent: inward opening: 67 mm Min. visible width frame: outward opening: 29 mm Min. visible width vent: outward opening: 60,5 mm Min. visible width frame-vent: outward opening: 89,5 mm Min. visible width T-profile: 48 mm Max. height vent: 2200 mm Max. width vent: 1600 mm Overall system depth frame: 99 mm Overall system depth vent: 86 mm Rebate height: 13,5 mm Min. glass thickness: 16 mm Max. glass thickness: 55 mm Min. glass thickness vent: 16 mm Max. glass thickness vent: 55 mm Performance Comfort Air tightness max. test pressure: 4 (600 Pa) Water tightness: 9A (600 Pa) Wind load resistance: C4 (1600 Pa) Acoustic performance: 45 dB Safety Burglar resistance: RC 2/WK 2 Fire resistance: EW 30 Energy Thermal insulation (Uf): 1,9 W/m²K
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Reynaers_window_Slim_Line_38
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows Aluminium
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-11-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)99
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้