เผยแพร่สินค้าของคุณ
Professional Prestige ProTerra Hybrid Water Heater
Rheem Manufacturing Company

Professional Prestige ProTerra Hybrid Water Heater

3.9 จาก 5 ดาว3.9(8 รีวิว)

Professional Prestige® ProTerra™ Hybrid Electric with LeakGuard™ is the most efficient water heater available.

Efficiency

  • Up to 4.0 UEF reduces operating cost
  • ENERGY STAR® rated

Performance

  • Delivers hot water faster than most standard electric water heaters
  • Ambient operating range: 37-145° F is widest in class, offering more days of HP operation annually; designed to meet Northern Climate Spec (Tier 4)

Easy Installation

  • Easy access side connections
  • Quick access to electrical junction box
  • Easily replaces a standard electric water heater

Integration

  • LED Screen with built-in water sensor alert with audible alarm1
  • Integrated EcoNet® WiFi-connected2 technology and free mobile app gives users control over water heater, allowing for customizable temperature, vacation settings, energy savings and system monitoring at home or away. Visit Rheem.com/hybridsolutions
  • Integrated leak detection and prevention system with factory installed auto water shut-off valve limits leaks to no more than 20 ounces of water
  • LeakSense™ Built-in Leak Detection System detects any leak large or small, internal or external
สเปคสินค้า
    • 40, 50, 65 and 80-Gallon Capacities
    • 208-240 Volt / 1 PH
    • Electric
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.proterra-hybrid-electric-water-heater
  • Product familyWater Heaters
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Residential Hybrid Electric
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriptionElectric storage water heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา