เผยแพร่สินค้าของคุณ
RHCYA Commercial Split Classic® Series A/C Air Handler
Rheem Manufacturing Company

RHCYA Commercial Split Classic® Series A/C Air Handler

  • The RHCYA Series air handler features a modular design, allowing for easier transportation and installation, reducing labor costs and downtime during setup. Models are also compatible with MERV8 and MERV13 filters for enhanced building IAQ. Designed for use with matching RACY models only.
  • Available power options: 208-230V / 3 phase / 60 Hz • 460V / 3 phase / 60 Hz • 575V / 3 phase / 60 Hz

 

  • Limited Warranty (Commercial Applications): Parts – 1 Year. Additional extended warranty packages available through ProtectionPlus®.
สเปคสินค้า
    • Nominal sizes: 7.5, 10, 12.5, 15 & 20 Tons
    • For use with matching RACY Models
    • Horizontal or vertical airflow
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rhcya-commercial-split-classic-series-ac-air-handler
  • Product familyCommercial Air Handler
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์RHCYA Commercial Split Classic® Series A/C Air Handler
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • OmniClass Number23-33 25 00
  • OmniClass TitleAir Handling Units

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา