เผยแพร่สินค้าของคุณ
Power Direct Vent Commercial Gas Water Heaters
Rheem Manufacturing Company

Power Direct Vent Commercial Gas Water Heaters

FVIR Compliant

  • Maintenance free – no filter to clean

Flammable Vapor Detection Sensor

  • Protective control system that disables the heater in the presence of flammable vapor accumulation

Flexible Venting Options

  • Long venting lengths up to 100 feet
  • PVC, ABS, or CPVC vent pipe options
  • Vertical or horizontal termination

Self-Diagnostic System

  • Integrated self-diagnostic system control takes the guess work away

 Environmentally Friendly Burner

  • 40ng/J compliant NOx design for low nitrous oxide emissions

High Altitude Compliant

  • Models are certified for applications up to 7,700 or 10,200 feet above sea level

Self-Cleaning

  • Reduces fuel costs
  • Provides more hot water

Longer Life

  • Patented magnesium anode rod design incorporates a special resistor that protects the tank from corrosion
  • Provides longer tank life than using standard magnesium anode rods

Plus…

  • Durable silicon nitride ignitor (HSI)
  • Standard 110 volt electrical connection
  • Exceeds National Appliance Energy Conservation Act (NAECA) and ASHRAE requirements
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rheem-pdv50-75
  • Product familyWater Heaters
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Gas
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-12-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • UNSPSC nameCommercial water heaters
  • UNSPSC code40101826
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGas-fired storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 36.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial, Power-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters