เผยแพร่สินค้าของคุณ
Angled Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA blue-grey)
Angled Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA blue-grey)
    RHEINZINK

    Angled Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA blue-grey)

    The angled standing seam is formed similar to the double standing seam except the final fold is turned parallel to the cladding surface. The resulting 12 mm wide seam lends a vibrant, distinctive appearance to large surface areas. The standard panel width is 530 mm, the height of the seam is approx. 25 mm. The minimum roof pitch is 25° (47%) or 35° (70%) for areas with high snow loads, a fully supporting substrate is required. Special shapes such as convex and concave curves or tapered panels can be produced without any problem.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RZK010005
    • Product familyZinc Covering
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Angled Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA blue-grey)
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักZinc
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา