เผยแพร่สินค้าของคุณ
Double Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)
Double Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)
    RHEINZINK

    Double Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)

    The double standing seam is formed by locking the sides of adjoining panels by double welting the top of the upstand of the seam. The standard panel width is 530 mm, the height of the seam is approx. 25 mm. The minimum roof pitch is 3° (5.2%), a fully supporting substrate is requiered. Special shapes such as convex and concave curves or tapered panels can be produced without any problem.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RZK010008
    • Product familyZinc Covering
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Double Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักZinc
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา