เผยแพร่สินค้าของคุณ
Horizontal Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)
RHEINZINK

Horizontal Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)

The RHEINZINK-Horizontal Panel is a prefabricated façade profile with a depth of 25 mm which is fixed indirectly and concealed by means of a cast aluminum fixing clip. This zero-stress type of fastening allows for panel lengths of up to 6 m. The cover width can be selected freely between 200 mm and 333 mm, the shadow gap is fixed with 20 mm. The panels are assembled from the bottom to the top. The system is only suitable for horizontal installation.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RZK010013
  • Product familyZinc cladding
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Horizontal Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักZinc
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา