เผยแพร่สินค้าของคุณ
Square Tile Facade (325 mm x 325 mm, prePATINA blue-grey)
RHEINZINK

Square Tile Facade (325 mm x 325 mm, prePATINA blue-grey)

RHEINZINK-Square Tiles are a traditional type of cladding for the small-scale design of facades. These interlocking profiles with a simple pull in joint are held in place with two hidden clips. The small format tiles ensure that an aesthetically pleasing solution can be achieved by the designer and complicated facades difficult corners or curved geometry can be realised. The simplicity of these tiles and the traditional method of installation make them ideal for all façades.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RZK010014
  • Product familyZinc cladding
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Square Tile Facade (325 mm x 325 mm, prePATINA blue-grey)
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักZinc
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา