เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flat-Lock Tile Roof (333 mm x 600 mm, vertical, prePATINA blue-grey)
RHEINZINK

Flat-Lock Tile Roof (333 mm x 600 mm, vertical, prePATINA blue-grey)

RHEINZINK-Flat-Lock Tiles provide a longitudinal flat seam and interlock into each other on the four sides. They can be installed in different dimensions vertically, horizontally and diagonally, thus enabling a wide range of designs. Possible dimensions: cover width ≤ 600 mm, cover length ≤ 3000 mm (optimal ≤ 2000 mm). Due to the variable seam offset almost unlimited design possibilities are obtained. Complex structures with convex and concave geometry can also be realized with this roof system.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RZK010023
  • Product familyZinc Covering
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flat-Lock Tile Roof (333 mm x 600 mm, vertical, prePATINA blue-grey)
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักZinc
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา