เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reveal Panel Facade (250 mm, prePATINA graphite-grey)
RHEINZINK

Reveal Panel Facade (250 mm, prePATINA graphite-grey)

The RHEINZINK-Reveal Panel is a prefabricated façade profile with a depth of 25 mm. The panels are connected to one another in the longitudinal direction by insertion into the groove and are fastened on one side in the groove area in a concealed manner. The special advantage of the reveal panel is the free choice of its widths between 200 mm and 333 mm and the variable joint widths from 0 mm to 30 mm. Combined with the versatility of the vertical and diagonal installation direction and panel lengths of up to 4 m, the reveal panel offers various design options for the façade.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RZK010044
  • Product familyZinc cladding
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Reveal Panel Facade (250 mm, prePATINA graphite-grey)
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)40
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักZinc
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา