เผยแพร่สินค้าของคุณ
64 Pixel (4mm) LED Ticker Display - 10.9 inches tall
Rise Display

64 Pixel (4mm) LED Ticker Display - 10.9 inches tall

A 64 pixel tall Rise Ticker display makes an impact from hundreds of feet away. Rise ticker displays can be customized to fit any space.  Run tickers vertically up walls, wrap corners, wall mount, or ceiling mount.  Ticker's are full color and graphical to add wow factor to your space.

A LED stock ticker is great for creating a Wall Street atmosphere in lobbies, trading rooms, retail spaces and classrooms.  A ticker immediately grabs attention and helps viewers visualize the stock market activity.

A LED sports ticker keeps viewers posted of the latest game schedules, odds and scores to create a unique game day experience for any sports bar, casino, or office environment.

สเปคสินค้า
  • Straight Ticker Cabinet Specifications

    • Cabinet Height: 10.9 inches
    • Cabinet Width: Start at 60 inches and expand in 7.5 inch increments to any size
    • Cabinet Depth: 1.9 inches
    • Pixel Pitch: .16" (4mm)
    • Mounting Depth: Adjustable from 3 to 7.5 inches
    • Weight: 4.2 lbs per foot
    • Power: One (1) removable 120VAC power cord per 75 feet in length
    • Color Depth: RGB (Full Color) 65,000 color shades
    • Network: Hardwire RJ-45 or Wifi
    • Option to configure for a “Twin” ticker with 2 data streams
    • 5 year on-site warranty
    • ETL Safety Certifications:
      • Audio/Video, Information and Communication Technology Equipment – Part 1: Safety Requirements [UL 62368-1:2019 Ed.3]
      • Audio/Video, Information and Communication Technology Equipment – Part 1: Safety Requirements [CSA C22.2#62368-1:2019 Ed.3]


    64 Pixel Ticker Display Keywords: Sports Ticker, News Ticker, Stock Ticker, Messaging Display, LED Display

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.led-ticker-hardware-display-64pixel
  • Product familyTicker Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hardware
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)10.9
  • ความลึก (นิ้ว)1.9
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โทรทัศน์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • UNSPSC code451118
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLiquid crystal display (LCD) panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIntegrated Audio-Video Systems and Equipment
  • OmniClass Number23-37 19 00
  • OmniClass TitleVisual Information Systems
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กวาเดอลูป
กัวเตมาลา
กือราเซา
เกรเนดา
คอสตาริกา
คิวบา
เครือรัฐดอมินีกา
แคนาดา
จาเมกา
ซินต์มาร์เติน
เซนต์คิตส์และเนวิส
เซนต์ลูเซีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
แซงปีแยร์และมีเกอลง
แซงมาร์แตง
ตรินิแดดและโตเบโก
นิการากัว
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
บาร์เบโดส
บาฮามาส
เบลีซ
เบอร์มิวดา
ปานามา
เปอร์โตริโก
มอนต์เซอร์รัต
มาร์ตินีค
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
อารูบา
เอลซัลวาดอร์
แองกวิลลา
แอนติกาและบาร์บูดา
ฮอนดูรัส
เฮติ