เผยแพร่สินค้าของคุณ
Robern AM3640RFPA AiO Lighted Mirror
Robern

Robern AM3640RFPA AiO Lighted Mirror

  • 36" x 40".
  • Lum Lighting includes an integrated LED light, engine, and dimmer that provides high-efficiency illumination.
  • Cool, invigorating tones (4000K) simulate bright daylight to jumpstart your day and provide ideal task Lighting.
  • The thin profile of the hides a wealth of technology, including a capacitive-touch dimming switch, built-in audio, and Bluetooth connectivity.
  • Invisible speakers with om audio technology.
  • Bluetooth connectivity allows you to connect your smart phone device for a quality sound experience.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Technical Details

    Part Number: AM3640RFPA
    Item Weight: 74.2 pounds
    Product Dimensions: 1.5 x 35.1 x 39.2 inches
    Item model number: AM3640RFPA
    Style: Modern
    Material: steel
    Shape: rectangle
    Item Package Quantity: 1
    Certification: Energy Star
    Included Components: Wall Mirror, Wall Anchor (6), Screws (6), Washers (6)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Robern-AM3640RFPA-AiO-Lighted-Mirror
  • Product familyMirror
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighted Mirror
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMirror Glass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
  • UNSPSC nameBathroom wall treatments
  • UNSPSC code521710
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (69)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (26)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)