เผยแพร่สินค้าของคุณ
Robern YM0030CPFPD3 Vitality 30 Inch Circle Lighted Mirror
Robern

Robern YM0030CPFPD3 Vitality 30 Inch Circle Lighted Mirror

  • Warm, relaxing tones (2700K) replicate indoor light to help you unwind before bed or ease into your morning.
  • Remarkably accurate color rending at 90+ CRI, so you can see your truest reflection.
  • High lumen output paired with proper placement so you can see yourself in the best light by eliminating dark shadow.
  • Smooth, flicker-free dimming lets you select the ideal brightness for any task.
  • Energy efficient leds to achieve quality task lighting.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Technical Details

    Part Number: YM0030CPFPD3
    Item Weight: 20.3 pounds
    Product Dimensions: 1.8 x 30 x 30 inches
    Style: Modern
    Shape: round
    Item Package Quantity: 1
    Certification: Energy Star
    Included Components: Wall Mirror, Wall Anchor (5), Screw (2), Twist-on Wire Connectors (4), Screws (5), Cleat (2), Wall Bracket

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Robern-YM0030CPFPD3-Vitality-30-Inch-Circle-Lighted-Mirror
  • Product familyMirror
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighted Mirror
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMirror Glass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
  • UNSPSC nameBathroom wall treatments
  • UNSPSC code521710
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (70)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (26)