เผยแพร่สินค้าของคุณ
Robern YM3640RIFPD4 Vitality Lighted Mirror
Robern

Robern YM3640RIFPD4 Vitality Lighted Mirror

  • 36" x 40".
  • Cool, invigorating tones (4000K) simulate bright daylight to jumpstart your day and provide ideal task lighting.
  • The vitality lighted mirror collection offers remarkably accurate color rending at 90+ CRI, so you can see your truest reflection.
  • Smooth, flicker-free dimming.
  • Robern uses energy efficient leds to achieve quality task lighting.
  • Defogging.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Technical Details

    Part Number: YM3640RIFPD4
    Item Weight: 27.2 pounds
    Product Dimensions: 42.2 x 38.4 x 3.8 inches
    Style: Modern
    Material: Anodized Aluminium/Mirror
    Shape: Rectangular
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Mirror, Mounting Bracket, Wall Anchor, Washer, Screw, Lower Mounting Blocks

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Robern-YM3640RIFPD4-Vitality-Lighted-Mirror
  • Product familyMirror
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighted Mirror
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMirror Glass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
  • UNSPSC nameBathroom wall treatments
  • UNSPSC code521710
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (70)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (26)