ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | robertsgordon-compactdf |
---|---|
แบรนด์: | Roberts-Gordon LLC |
Product family: | Fuel-Fired Heaters |
กลุ่มสินค้า: | GORDONRAY® DF |
วันที่เผยแพร่: | 2015-02-01 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 3 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
The GORDONRAY® DF features two-stage technology that can effectively adjust to sudden high heat-loss conditions, or economically maintain steady comfort levels due to the ability to fire at two distinct rates. Built to the same high standards that are expected with a ROBERTS GORDON® infrared heater, the GORDONRAY® DF is an excellent fuel efficient choice for heating in commercial/industrial applications.
The GORDONRAY® DF has a number of features that include dual burner status indicator lights, convenient external thermostat connection points that can also power a low voltage thermostat, a hinged door for easy access to electrical components during annual maintenance and fall season start-up. Maximize the radiant output by adding our new high efficiency aluminum reflectors to increase comfort levels and fuel savings.
Like our other unitary heaters, the GORDONRAY® DF has flexible layout options that include straight, u-tube, or “L” configurations along with a broad range of burner sizes and tube lengths.
URL สินค้า: | http://www.robertsgordon.com/dual-fire-infrared-heater |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | http://www.rg-cloud.com/RG/manuals/173101NA%20GordonRay%20DF%20Installatio... |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | http://www.rg-cloud.com/RG/techspecs/DFSNA-RevK.pdf |
รายละเอียดทางเทคนิค: | http://www.rg-cloud.com/RG/techspecs/DFSNA-RevK.pdf |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/roberts-gordon_llc/product/robertsgordon-compactdf
วัสดุหลัก: | Steel |
---|---|
วัสดุรอง: | Stainless steel |
ออกแบบใน: | United States |
ผลิตใน: | United States |
หมวดหมู่ BIMobject : | งานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์ |
---|---|
IFC classification: | Space Heater |
ชื่อ UNSPSC: | Tubular heaters |
รหัส UNSPSC: | 40101822 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L75232 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Space heaters (other than electric) |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-60-36-72 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Radiant Tube Heaters |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_70_60_36_72 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Radiant tube heaters |
NBS Reference รหัส: | 60-36-72 |
NBS Reference รายละเอียด: | Radiant Tube Heaters |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 55 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Gas-Fired Radiant Heaters |
จำนวน OmniClass: | 23-33 15 17 13 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Fuel Fired HVAC Radiant Heaters |
CSI UniFormat II Code: | D3090 |
CSI UniFormat II Title: | Other HVAC Systems & Equipment |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Application | Radiant Tube Heater |
Fuel | Natural Gas |
Mounting | Ceiling Mounted |
BIMobject®