เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

CORAYVAC® CLASSIC SF ; Custom-designed infrared heating system (Designed for CNG/LNG Vehicle Repair Facilities, certified by CSA in accordance with NFPA 30A 7.6.6)

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: robertsgordon-corayvacsf
แบรนด์: Roberts-Gordon LLC
Product family: Fuel-Fired Heaters
กลุ่มสินค้า: CORAYVAC® CLASSIC SF
วันที่เผยแพร่: 2015-02-01
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (11)
CORAYVAC® Classic SF is a heavy duty version of CORAYVAC® designed for specialty fueled vehicle maintenance facilities. A robust heating system made up of cast iron combustion chambers and schedule 40 steel pipe, the CORAYVAC® Classic SF is certified by CSA to meet the maximum tube temperature of 750°F (399°C) in accordance with NFPA 30A (2012 edition) section 7.6.6 for vehicle repair facilities where compressed natural gas (CNG) or liquefied natural gas (LNG) are present. All fittings are screwed together to eliminate leakage, provide durability and longevity while maintaining system integrity.

Similar to CORAYVAC®, CORAYVAC® Classic SF is custom engineered and designed to efficiently and effectively meet the heating requirements of the building or space. Incorporating our CORAYVAC® Modulating Heating Control to further fuel savings and increased levels of comfort.


วัสดุหลัก:
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: United States
ผลิตใน: United States

หมวดหมู่ BIMobject : งานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

ชื่อ มูลค่า
Burner Head Cast Iron
Combustion Chamber Cast Iron
Electrical Supply 120 V, 60 Hz, 0.3 A
Fuel NG ; LPG
Gas Connection Size 1/2" NPT
Input 20000 Btu/Hr ; 40000 Btu/Hr ; 60000 Btu/Hr ; 80000 Btu/Hr

BIMobject®