เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

VANTAGE® CTH2V-Series Premium Infrared Tube Heater

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: robertsgordon-vantageCTH2Vstraight
แบรนด์: Roberts-Gordon LLC
Product family: Fuel-Fired Heaters
กลุ่มสินค้า: VANTAGE® CTH2V
วันที่เผยแพร่: 2018-10-11
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (6)

ROBERTS GORDON® VANTAGE® CTH2V-Series infrared tube heater sets the standard for single stage unitary heaters. Since introducing our first unitary heater over 40 years ago, ROBERTS GORDON® has continued to refine our products by offering energy efficient heaters that exceed user's expectations. The CTH2V-Series are premium quality unitary heaters built for reliable long-lasting performance in industrial or commercial applications. Additionally, setting ROBERTS GORDON® apart from all others, a three year limited warranty is included with this and every ROBERTS GORDON® infrared tube heater.

The CTH2V-Series heater features a sealed burner design with an enclosed combustion blower. An internal partition separates the combustion air from the electrical compartment to minimize the controls exposure to dirt and moisture. Direct spark ignition provides a low amp draw to allow more CTH2V heaters to be tied into a single circuit. For ease of installation, an external low voltage thermostat connection is located on the rear of the heater and includes an extra terminal that will power a low voltage thermostat. Other notable features include: External LED "burner on" light, ignition module diagnostic light for ease of troubleshooting, external flame viewer window.


วัสดุหลัก: Steel
วัสดุรอง: Stainless steel
ออกแบบใน: United States
ผลิตใน: United States

หมวดหมู่ BIMobject : งานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
Uniclass 2.0 รหัส: PR-60-36-72
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Radiant Tube Heaters
Uniclass 2015 รหัส: Pr_70_60_36_72
Uniclass 2015 รายละเอียด: Radiant tube heaters
NBS Reference รหัส: 60-36-72
NBS Reference รายละเอียด: Radiant Tube Heaters
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 55 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Gas-Fired Radiant Heaters
จำนวน OmniClass: 23-33 15 17 13
OmniClass ชื่อเรื่อง: Fuel Fired HVAC Radiant Heaters
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

ชื่อ มูลค่า
Application Radiant Tube Heater
Fuel Natural Gas ; Propane
Input 40,000 ; 60,000 ; 80,000 ; 100,000 ; 125,000 ; 150,000 ; 175,000
Mounting Ceiling Mounted

BIMobject®