เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

VANTAGE® Modulating - Modulating Unitary Infrared Heater

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: robertsgordon-vantageCTH3-straight
แบรนด์: Roberts-Gordon LLC
Product family: Commercial and Industrial Infrared Heating System
กลุ่มสินค้า: VANTAGE® Modulating
วันที่เผยแพร่: 2018-10-11
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (6)

ROBERTS GORDON® VANTAGE® Modulating CTH3-Series infrared tube heater provide an energy efficient option for space heating and building comfort. Standard heater design provides adjustment of both fuel and combustion air. A modulating gas valve and variable speed blower allow the burner to operate at any input between 100% to 60% of the rated input. When the thermostat calls for heat, the infrared heater will modulate output accordingly to efficiently and comfortably satisfy the room temperature.

Input (Btu/h) * (1000): 80, 115, 150, 200

Clearances to Combustibles (Clearances to Combustibles applies to heater hanging horizontally. Dimension listed for distance below heater.): 66in - 82in / 5.5ft - 6.8ft 

Fuel Type: Natural Gas or LPG Propane

Heat Exchanger Tubing: 10ft sections, 4" dia., 16 gauge, first ten feet ALUMI-THERM® steel tubing / Remaining Heat-Treated Aluminized Steel Tubing or Porcelain Coated Steel

Reflector and End Caps: .024 Aluminum (Optional- .024 Stainless Steel Type 304) 

Control System: Modulating Gas Valve and Hot Surface Electronic Ignition Control, Four-Try, 100% Shut-Off, Pre-purge and Post-purge, Auto-Reset, Tri-Color LED Status/Fault Indicator

Certification: ANSI Z83.20 / CSA 2.34

Warranty: Three Year Limited

Gas-fired low-intensity infrared tube heaters are an extremely efficient and high comfort heating solution. Low-intensity tube heaters provide more design flexibility than any other type of infrared heater with the ability to direct heat only where needed in spot heating applications. Or designed to heat and maintain high comfort levels for an entire space, including buildings with high ceilings.

Gas-fired low intensity infrared tube heaters are ideal for applications such as: loading docks (dock doors), auto/vehicle repair shops, warehouses, distribution centers, manufacturing, airplane hangars, high heat-loss areas, greenhouses (e.g. flowers, cannabis, etc...), firehouses, outdoor patios (hospitality), chicken houses, hog houses, horse barns, military, and more!


วัสดุหลัก: Steel
วัสดุรอง: Aluminium
ออกแบบใน: United States
ผลิตใน: United States

หมวดหมู่ BIMobject : งานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
Uniclass 2.0 รหัส: PR-60-36-72
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Radiant Tube Heaters
Uniclass 2015 รหัส: Pr_70_60_36_72
Uniclass 2015 รายละเอียด: Radiant tube heaters
NBS Reference รหัส: 60-36-72
NBS Reference รายละเอียด: Radiant Tube Heaters
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 55 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Gas-Fired Radiant Heaters
จำนวน OmniClass: 23-33 15 17 13
OmniClass ชื่อเรื่อง: Fuel Fired HVAC Radiant Heaters
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

ชื่อ มูลค่า
Application Radiant Tube Heater
Fuel Natural Gas ; Propane
Input 80,000 ; 115,000 ; 150,000 ; 200,000
Mounting Ceiling Mounted

BIMobject®