เผยแพร่สินค้าของคุณ
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
    Roca

    Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes

    This product is only available for the Argentinian market.
    สเปคสินค้า
    • Compatible products: 1061000000202 Pedestal for basin
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1060030XX3202
    • Product familyBasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Monaco
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)220
    • กว้าง (มิลลิเมตร)430
    • ความลึก (มิลลิเมตร)580
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยอาร์เจนตินา
    • ผลิตโดยอาร์เจนตินา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้
    อาร์เจนตินา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (46)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)