เผยแพร่สินค้าของคุณ
Monaco Bidet with 3 holes
Roca

Monaco Bidet with 3 holes

This product is only available for the Argentinian market.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1061500XX0202
  • Product familyBidets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Monaco
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)390
  • กว้าง (มิลลิเมตร)355
  • ความลึก (มิลลิเมตร)365
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยอาร์เจนตินา
  • ผลิตโดยอาร์เจนตินา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 DescriptionBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
  • OmniClass Number23-31 23 00
  • OmniClass TitleBidets

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้
อาร์เจนตินา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (46)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)