เผยแพร่สินค้าของคุณ
Monaco Confort Comfort height bidet with 1 hole
Roca

Monaco Confort Comfort height bidet with 1 hole

This product is only available for the Argentinian market.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1061530XX0202
  • Product familyBidets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Monaco Confort
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)485
  • กว้าง (มิลลิเมตร)555
  • ความลึก (มิลลิเมตร)365
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยอาร์เจนตินา
  • ผลิตโดยอาร์เจนตินา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 DescriptionBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
  • OmniClass Number23-31 23 00
  • OmniClass TitleBidets

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้