เผยแพร่สินค้าของคุณ
The Gap Bidet with 1 hole
The Gap Bidet with 1 hole
    Roca

    The Gap Bidet with 1 hole

    This product is only available for the Argentinian market.
    สเปคสินค้า
    • Compatible products: A806470004 Bidet Lid
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1111510XX0200
    • Product familyBidets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์The Gap
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)410
    • กว้าง (มิลลิเมตร)570
    • ความลึก (มิลลิเมตร)355
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยอาร์เจนตินา
    • ผลิตโดยอาร์เจนตินา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้
    อาร์เจนตินา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)