เผยแพร่สินค้าของคุณ
Inspira Back to wall single floorstanding WC with dual outlet
Roca

Inspira Back to wall single floorstanding WC with dual outlet

This product is only available for the Argentinian market.
สเปคสินค้า
  • compatible products: A890010200 Concealed cistern A80152200B Soft-closing SUPRALIT ® toilet seat and cover
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1251140xx0200
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inspira
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)460
  • กว้าง (มิลลิเมตร)560
  • ความลึก (มิลลิเมตร)370
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยอาร์เจนตินา
  • ผลิตโดยอาร์เจนตินา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้
อาร์เจนตินา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (44)