เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

ALENA Free-standing SURFEX® bath

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 248467xx0
แบรนด์: Roca
Product family: ALENA
กลุ่มสินค้า: BATH
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 785
ความสูง (มิลลิเมตร): 590
ความลึก (มิลลิเมตร): 1590
วันที่เผยแพร่: 2020-12-14
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (10)
Free-standing SURFEX® bath with click-clack waste
Colour: White


วัสดุหลัก: Solid surface
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Spain
ผลิตใน: Spain

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
IFC classification: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 รหัส: L7211
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Baths
Uniclass 2.0 รหัส: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Baths
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 รายละเอียด: Baths
NBS Reference รหัส: 35-06-08
NBS Reference รายละเอียด: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
จำนวน OmniClass: 23-31 15 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Bath Shower Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Bath & Spas

ชื่อ มูลค่า
Capacity 315 l
Colour White
Installation Method Naked
Mounting Freestanding

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Colour White

BIMobject®