เผยแพร่สินค้าของคุณ
Polo Plus STONEX® shower trays
Polo Plus STONEX® shower trays
    Roca

    Polo Plus STONEX® shower trays

    Polo Plus STONEX® shower trays. The Polo+ collection offers contemporary, competitive solutions. Comprising porcelain products, Stonex® trays and fittings, the Polo+ range meets the highest demands for quality and durability, without sacrificing modern design.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.276549XX0
    • Product familyShower trays
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Polo Plus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)27
    • กว้าง (มิลลิเมตร)700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1400
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStonex
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers