เผยแพร่สินค้าของคุณ
SOFIA Under countertop vitreous china basin
Roca

SOFIA Under countertop vitreous china basin

Under countertop vitreous china basin. Balance and functionality in a sober, simple and elegant design that is committed to the basic lines of an unpretentious style. The result is a highly versatile and comfortable proposal, adding a touch of distinction to the bathroom space.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.327722xx0
  • Product familyBasins
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)211
  • กว้าง (มิลลิเมตร)609
  • ความลึก (มิลลิเมตร)410
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยจีน
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย
จีน
ไต้หวัน
มาเก๊า
ฮ่องกง

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)