เผยแพร่สินค้าของคุณ
MERIDIAN-N RIMLESS Toilet back-to-wall for wheelchair
Roca

MERIDIAN-N RIMLESS Toilet back-to-wall for wheelchair

Vitreous china Rimless floorstanding toilet dual outlet for "wheelchair"
สเปคสินค้า
  • Compatible with: 80RC92..1 MERIDIAN - Soft-closing seat for toilet Reece reference: 9503671 - Hideaway concealed cistern from Reece Australia
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.347249xxR
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Meridian
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)440
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)360
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 21
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures