เผยแพร่สินค้าของคุณ
Inspira One piece WC with vertical outlet. S-Trap 305 mm
Roca

Inspira One piece WC with vertical outlet. S-Trap 305 mm

One-Piece WC. Inspira is a striking collection that blends innovative design with bold shapes and a timeless style. It features thin aluminum frames, Fineceramic® washbasins, and contemporary colours. The collection offers flexible options, including floating one-drawer units or traditional two-drawer units, with increased storage and functionality.
สเปคสินค้า
  • Compatible with: A801A9200B Elongated Supralit® soft-closing seat and cover for toliet
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.349486XXD
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inspira
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)650
  • กว้าง (มิลลิเมตร)740
  • ความลึก (มิลลิเมตร)420
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)