เผยแพร่สินค้าของคุณ
Neo chicago. One piece WC with vertical outlet
Roca

Neo chicago. One piece WC with vertical outlet

One-piece WC. Ergonomics and design are blended into a piece with an urbane soul. Stylised and thought-provoking lines that bestow a room with sophistication exclusiveness. Comfort and aesthetics combine in form and spirit in this series' proposal.
สเปคสินค้า
  • Compatible with: A80141200U Soft-closing seat and cover A80141000U Seat and cover
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.349487XX0
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Neo chicago
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)655
  • กว้าง (มิลลิเมตร)758
  • ความลึก (มิลลิเมตร)470
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)