เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stella Shower kit with Stella 80/1 handshower, 700 mm slide bar with adjustable handshower bracket and flexible hose
Roca

Stella Shower kit with Stella 80/1 handshower, 700 mm slide bar with adjustable handshower bracket and flexible hose

Shower kit with Stella 80/1 handshower, 700 mm slide bar with adjustable handshower bracket and flexible hose. Inspired by basic nature elements, this collection presents an aesthetic based on simple, pure and contemporary lines while offering a wide range of solutions.
สเปคสินค้า
  • Included: 5B9103C00 180/1. Handshower with Rain function. 5B0205C00 700 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket Compatible with: 5B5150C00 Chromed soap dish for shower bar 5B5150TP0 Transparent soap dish for shower bar
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5B9403C00
  • Product familyShowers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stella
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrassware
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)