เผยแพร่สินค้าของคุณ
T-500 - Round - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
T-500 - Round - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
T-500 - Round - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
T-500 - Round - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
T-500 - Round - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
    Roca

    T-500 - Round - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403

    Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403. The T-500 series offers you the benefits and functionalities that characterise thermostatic faucets: water and energy saving, safety and comfort.
    สเปคสินค้า
    • Compatible with: A525869403 - Universal RocaBox for built-in installations.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5A2P18XX0
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์T-500
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)160
    • กว้าง (มิลลิเมตร)160
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrassware
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets