เผยแพร่สินค้าของคุณ
Avant - Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. External connection
Roca

Avant - Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. External connection

Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. External connection. Avant is a unique innovation. A modern toilet with an integrated cistern that frees up valuable space. This all-in-one toilet is for everyone and adaptable to any home.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.80336Mxx1
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Avant
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)475
  • กว้าง (มิลลิเมตร)565
  • ความลึก (มิลลิเมตร)385
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets