เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - ISLAND Built-in vertical cabinet. Door right-handed
ARMANI - ISLAND Built-in vertical cabinet. Door right-handed
ARMANI - ISLAND Built-in vertical cabinet. Door right-handed
    Roca

    ARMANI - ISLAND Built-in vertical cabinet. Door right-handed

    Built-in vertical cabinet. Door right-handed
    สเปคสินค้า
    • The Island collection built-in cabinets for the shower area in the bathroom unite sleek elegance with timeless practicality to create a serene sense of order and sophisticated simplicity. The interior of the cabinets respond to your different storage needs and feature a dividing shelf in the same finish. This right-handed built-in cabinet is available in the same stunning range of finishes as the other products to ensure complete harmony in the bathroom space: the distinctive Silver finish is uniquely refined, the neutral Greige is elegant and discreet, and the Nero finish adds a bold, contemporary touch of understated sophistication.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.8164810xx
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Island
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)550
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (44)