เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - ISLAND Built-in horizontal cabinet with interior light
ARMANI - ISLAND Built-in horizontal cabinet with interior light
ARMANI - ISLAND Built-in horizontal cabinet with interior light
    Roca

    ARMANI - ISLAND Built-in horizontal cabinet with interior light

    Built-in horizontal cabinet with interior light
    สเปคสินค้า
    • The Island collection built-in cabinets for use in the hygiene area in the bathroom unite sleek elegance with timeless practicality to create a serene sense of order and sophisticated simplicity. The interior of this cabinet responds to your storage needs and features an interior light that is activated when the door is opened (12 V/DC transformer not included). The built-in horizontal cabinets are available in the same stunning range of finishes as the other products to ensure complete harmony in the bathroom space: the distinctive Silver finish is uniquely refined, the neutral Greige is elegant and discreet, and the Nero finish adds a bold, contemporary touch of understated sophistication.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.8164820xx
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Island
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)250
    • กว้าง (มิลลิเมตร)550
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets