เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - ISLAND Built-in storage cabinet with interior light
ARMANI - ISLAND Built-in storage cabinet with interior light
ARMANI - ISLAND Built-in storage cabinet with interior light
    Roca

    ARMANI - ISLAND Built-in storage cabinet with interior light

    Built-in storage cabinet with interior light
    สเปคสินค้า
    • The Island collection built-in storage cabinets unite sleek elegance with timeless practicality to create a serene sense of order and sophisticated simplicity in the bathroom. The interior of this cabinet responds to your storage needs and features a light that is activated when the door is opened (12 V/DC transformer not included). The built-in cabinets are available in the same stunning range of finishes as the other products to ensure complete harmony in the bathroom space: the distinctive Silver finish is uniquely refined, the neutral Greige is elegant and discreet, and the Nero finish adds a bold, contemporary touch of understated sophistication.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.8164840xx
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Island
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)250
    • กว้าง (มิลลิเมตร)200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets