เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - ISLAND Built-in cabinet with left-handed door, magnifying mirror, electrical outlets, shelf and courtesy light
ARMANI - ISLAND Built-in cabinet with left-handed door, magnifying mirror, electrical outlets, shelf and courtesy light
ARMANI - ISLAND Built-in cabinet with left-handed door, magnifying mirror, electrical outlets, shelf and courtesy light
    Roca

    ARMANI - ISLAND Built-in cabinet with left-handed door, magnifying mirror, electrical outlets, shelf and courtesy light

    Built-in cabinet with magnifying mirror, electrical outlets, shelf and courtesy light. Door left-handed
    สเปคสินค้า
    • The Island collection built-in cabinets for the beauty area in the bathroom unite sleek elegance with timeless practicality to create a serene sense of order and sophisticated simplicity. The interior of the cabinets respond to your different storage needs and feature surprising details such as an adjustable magnifying mirror, an interior light*, a shelf and electrical outlets. *12V/DC transformer not included. This left-handed built-in cabinet is available in the same stunning range of finishes as the other products to ensure complete harmony in the bathroom space: the distinctive Silver finish is uniquely refined, the neutral Greige is elegant and discreet, and the Nero finish adds a bold, contemporary touch of understated sophistication.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.8164860xx
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Island
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)550
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (44)