เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - ISLAND Covered toilet roll holder
ARMANI - ISLAND Covered toilet roll holder
ARMANI - ISLAND Covered toilet roll holder
ARMANI - ISLAND Covered toilet roll holder
    Roca

    ARMANI - ISLAND Covered toilet roll holder

    Covered toilet roll holder
    สเปคสินค้า
    • The secret to an immaculate, attractive bathroom area is total harmony between the separate fixtures and fittings and practical, well-designed organization elements. The Island collection is characterized by a unique design that not only allows each item to create a bold statement, but also to complement the rest of the elements to perfection. This covered toilet roll holder is both practical and functional, and features a gently curved cover that discreetly conceals the roll while maintaining sleek, elegant lines in the bathroom space. Available in the iconic Island collection finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial touch.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.816620xxx
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Island
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)81
    • กว้าง (มิลลิเมตร)151
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)