เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - ISLAND Toothbrush holder
ARMANI - ISLAND Toothbrush holder
ARMANI - ISLAND Toothbrush holder
ARMANI - ISLAND Toothbrush holder
    Roca

    ARMANI - ISLAND Toothbrush holder

    Toothbrush holder
    สเปคสินค้า
    • The Armani/Roca Island collection is characterized by its keen attention to detail, a feature that enhances the overall harmony of your bathroom space. This toothbrush holder has bold, strong lines and adds a luxurious touch to the beauty area, while providing the elegant practicality required. It can be used on its own or placed alongside the other items in the countertop accessory range ‒ a soap dish (Ref. A8166210..), soap dispenser (Ref. A8166230..) and tissue box holder (Ref. A8166240..) that are all designed to complement each other perfectly ‒ to build an exquisite sense of order and balance. However, if you choose to use this holder alone, its solid design and carefully selected materials, texture and finish, create a sophisticated statement piece on your bathroom vanity. The toothbrush holder is available in four iconic Armani/Roca finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.816622xxx
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Island
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)137
    • กว้าง (มิลลิเมตร)75
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)