เผยแพร่สินค้าของคุณ
BAIA - Magnifying mirror Greige + Off White base foot
Roca

BAIA - Magnifying mirror Greige + Off White base foot

4.9 จาก 5 ดาว4.9(9 รีวิว)
Round table mirror with magnifying glass on one side and adjustable height. This product is made of off-white resin and brushed chrome Greige PVD plated brass. The mix of both finishes offer the uniqueness of Greige finish, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. The Off-white finish adds a twist to a classic shade and is the height of elegance in any space. The Greige finish have been hand-crafted to enhance the bespoke feel of the piece and add a discreet, contemporary quality to the bathroom suite.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.8174980xx
  • Product familyBaia
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)505
  • กว้าง (มิลลิเมตร)203
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSurfex
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
  • IFC classificationFurnishing Element
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties