เผยแพร่สินค้าของคุณ
Horizon Unik (base unit with one drawer, veined marble countertop and View over countertop basin)
Horizon Unik (base unit with one drawer, veined marble countertop and View over countertop basin)
    Roca

    Horizon Unik (base unit with one drawer, veined marble countertop and View over countertop basin)

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(15 รีวิว)
    Unik (base unit with one drawer, veined marble countertop and View over countertop basin). Architect João Armentano designs the countertop washbasin collection for Roca. His inspiration was the purity of the universe of architecture that expresses his view of cities, geometry and the play of shadows and lights. The Horizon Geometric and Horizon Skyline 80 models won the Red Dot Design Award in the Product Design category.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.851949XXX
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Horizon
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)560
    • กว้าง (มิลลิเมตร)914
    • ความลึก (มิลลิเมตร)494
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (28)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)