เผยแพร่สินค้าของคุณ
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
    Roca

    Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin

    Unik - base unit with two drawers and basin. Simplicity and functionality are the highlights of this collection, which offers solutions for the bathroom space with an up-to-date design. Proposals perfectly adapted to every life style and that permit customizing the bath area with different compositions.
    สเปคสินค้า
    • Optional with: A816761001 Set of 2 furniture hooks A816760001 Lateral towel rail for base unit A817018339 Optional leg set (x2) A816820409 Organizing box (100 x 208) A816819409 Organizing box (90 x 90 mm)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.852097XXX
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Victoria-N
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)583
    • กว้าง (มิลลิเมตร)460
    • ความลึก (มิลลิเมตร)805
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)